닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"774350","name":"P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
제품 번호: 774350
GTIN: 4046548011487
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C,
출력: 2 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자
내장, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로
동시 모니터링.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 2.5 W |
| 최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
| 양손 제어 장치 유형의 표준 | |
| 양손 제어 장치 유형 | III C |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 0 |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 5 A |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 5 A |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 2.5 A |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
| 안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
| 안전 접점: Pilot Duty | B300, R300 |
| 릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -25 °C |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III / II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 고정 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 10 AWG |
| 높이 직경 | 87 mm |
| 폭 치수 | 22.5 mm |
| 깊이 치수 | 121 mm |
| 순중량 | 210 g |
| 총중량 | 220 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
6c
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371821 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548011487 |
| 용량 | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |