text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

제품 번호: 374291
GTIN: 4046548017403
스프링 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P3 x 1피스 및 P4 x 1피스.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

 
순중량 27  
총중량 28  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371691  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017403  
용량 0.230  dm3
Harmonized System Code 85366990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1