text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu K F FAU P

제품 번호: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기, 생산 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스 PSENvip 투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 2x 출력, 1,75 A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 2x 출력, 3A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet 인터페이스, 100MBit/초. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제...  추가 정보

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기, 생산 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스 PSENvip 투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 2x 출력, 1,75 A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 2x 출력, 3A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet 인터페이스, 100MBit/초. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
어플리케이션 범위 Fail-safe  
 
U1의 용도 Module Supply  
공급 전압 (V) 5  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 5  
U2의 용도 Periphery Supply  
공급 전압 2 (V) 24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
U3의 용도 Ausgänge  
공급 전압 유형 U3 DC  
U3 허용 범위 -30 %/+25 %  
디지털 입력의 개수 4  
입력 단자의 개수 4  
입력 DC 전압 24 V DC  
입력 전위 절연 예  
반도체 출력 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 ja  
영구 부하 1극 출력 저항성  
유도성  
용량성  
2핀 SC 출력 개수 2  
2극 반도체 출력 전위 절연 예  
2극 반도체 출력 단락 방지 예  
테스트 펄스 출력의 개수 2  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
장착 위치 vertikal  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
커넥션 터미널 Stiftleiste  
터미널 스타일 steckbar  
높이 직경 128.9  
폭 치수 56  
깊이 치수 56  
순중량 200  
총중량 215  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
용량 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, 컴팩트 모듈용 커넥터, 1-row, 4핀, 스프링 조립형 연결, SPRINGCON 시리즈.

필수적 액세서리

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, 컴팩트 모듈용 커넥터 세트, 1-row, 10x 단자, 스프링 조립형 연결, 2x 피스.