text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E F AI I-R

Numero dell'articolo: 315260
GTIN: 4046548067828
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0 ~ 25.59 mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12 Bit, 무 전위, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 아날로그 입력 및 출력, 1x 입력, 0 ~ 25.59 mA, 듀얼 폴, 차동 입력, 해상도 12 Bit, 무 전위, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
아날로그 입력의 개수 1  
입력 필터 유형 RC 필터  
아날로그 입력의 해상도 12  
아날로그 입력 유형 전류  
아날로그 입력 변환 방법 연속 근사  
아날로그 입력 신호 범위 0 .. 25.59375mA  
아날로그 입력 전위 절연 예  
입력 전위 절연 예  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
대기 온도 -40  
70  
습도 등급
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
보호 종류, 부착
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
응결 허용? 단기  
EN 50155  
공간 및 연면 오염도 PD2  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
보호 유형 표준 EN 60529  
EMC 수행 표준... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
공간 거리 및 연면 거리 EN 50124-1  
보호 종류, 호스팅 IP20  
광대역 노이즈 지정 EN 61373  
표준에 따른 진동 ... EN 50125-3  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
기후 적합성 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
단자 보호 유형
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
과전압 범위 OV2  
표준1에 따른 연속 충격 2g  
주변 온도 표준 EN 50155  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
표준2에 따른 가속 충격 5g  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 카테고리 1, 클래스 A + B  
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
광대역 노이즈 지정 EN 50125-3  
가속 광대역 노이즈
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
코딩 요소 색상 노란색  
터미널 스타일 플러그인  
순중량 38  
하우징 소재 코드 PA  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
코딩 요소 이름 K  
깊이 치수 60.2  
높이 직경 76  
총중량 47  
폭 치수 12.6  
 
SCIP 항목 사용 가능 예  
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242601  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001596  
용량 0.049  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067828  
Harmonized System Code 85389091  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 1/8 S-T
PSSu BP-C 1/8 S-T 314610
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 6 livellidi collegamento, 12 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 6 livellidi collegamento, 12 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.