text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu E F PS-P-T

제품 번호: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
UINT1과 U2 사이 전위 절연
U1과 U2 사이 전위 절연
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준 EN 61131-2  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
대기 온도 -40  
70  
UL 승인 주변 온도 0 ~ 60 °C  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 단기  
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
광대역 노이즈 지정 EN 60068-2-64  
표준1에 따른 연속 충격 150m/s²  
표준2에 따른 가속 충격 25g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 코드 PA  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 76  
폭 치수 12.6  
깊이 치수 60.2  
순중량 34  
총중량 43  
코딩 요소 이름 A  
코딩 요소 색상 노란색  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242611  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049091  
용량 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트 높아진 환경 요건 충족.

필수적 액세서리

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XRF-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, 공급 전압 모듈용 베이스 모듈, 인피드 모듈 전원, 인피드 주변장치 전원, 인피드 C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족. 시스템 환경 A의 헤드 모듈 다음, 그리고 원격 스테이션 PSSu XRF-T 다음의 첫 번째 모듈로서만 사용!