text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

제품 번호: 4R000004
GTIN: 4046548104806
고장안전 어플리케이션 및 표준 어플리케이션을 위한 분산형 필드 장치, 방수방진 등급 IP67/IP69K, M12 암 커넥터, PROFIsafe 지원 PROFINET IO 장치, 준수 등급 C(CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, 데이터 세트 I&M 0 및 1- 4, 공유 장치, MRP, 4개 포트 탑재 IO-Link Safety 마스터(V1.1.3), 최대 8개 구성 가능 안전 디지털 입력/출력, 24VDC 0.25A 의 테스트 펄스 출력, 반도체 출력 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 피드 장치 공급 전압 24VDC 16A, 피드 부하 공급 전압 24VDC 16A, 전위 절...  추가 정보

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

고장안전 어플리케이션 및 표준 어플리케이션을 위한 분산형 필드 장치, 방수방진 등급 IP67/IP69K, M12 암 커넥터, PROFIsafe 지원 PROFINET IO 장치, 준수 등급 C(CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, 데이터 세트 I&M 0 및 1- 4, 공유 장치, MRP, 4개 포트 탑재 IO-Link Safety 마스터(V1.1.3), 최대 8개 구성 가능 안전 디지털 입력/출력, 24VDC 0.25A 의 테스트 펄스 출력, 반도체 출력 0.5A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 피드 장치 공급 전압 24VDC 16A, 피드 부하 공급 전압 24VDC 16A, 전위 절연, 기능적 접지 연결

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Fail-safe  
 
U1의 용도 Device Supply  
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 480  
U2의 용도 Load Supply  
공급 전압 2 (V) 24  
공급 전압 유형 U2 DC  
B 클래스 IOL 포트 사용 가능? nein  
포트간 전위 절연 nein  
IO-Link 리비전 V1.1.4  
IOL 포트 통신 속도 COM1/COM2/COM3  
DI 모드 입력 전류 2,5 mA/5 mA (umschaltbar)  
DO 모드 출력 단락 방지 ja  
L+ 단락 방지 ja  
디지털 입력의 개수 8  
0의 입력 신호 레벨 -3 - +5 V DC  
입력 DC 전압 24 V DC  
EN 61131-2에 따른 입력 유형 1, 3  
소프트웨어 필터 시간 0 ms ... 10 ms  
입력 전압 공급 장치 공급  
1극 출력 공급 장치 공급  
반도체 출력 단락 방지 ja  
영구 부하 1극 출력 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
테스트 펄스 출력의 개수 8  
PROFINET IO 사양
PROFINET 적합성 등급 C  
PROFIsafe 버전 V2.6  
설정 가능한 PROFINET 전송률 100 MBit/s  
PROFINET 전송률 설정 automatisch  
PROFINET 인증 PNO  
PROFINET 제조사 ID 092Fh  
PROFINET i/f 커넥터 유형 M12  
PROFINET 유형 IO-Device  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -30  
UL 승인 주변 온도 -30 - 50 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? kurzzeitig  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2 (Zone B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 200 m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP67 (not evaluated by UL)  
IP69K (not evaluated by UL)  
전위 절연 1 사이 Load Supply und Device Supply  
전위 절연 유형 1 Funktionsisolierung  
전위 절연 2 사이 Ethernet und Device Supply  
전위 절연 유형 2 Funktionsisolierung  
전위 절연 3 사이 Ethernet und Load Supply  
전위 절연 유형 3 Funktionsisolierung  
하우징 소재 GD-ZnAl4Cu1  
커넥션 터미널 M12  
터미널 스타일 schraubverriegelt  
높이 직경 257.8  
폭 치수 61.3  
깊이 치수 34.5  
순중량 988  
총중량 1003  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242204  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
용량 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

Crimping Tool
Crimping Tool 380071
회전 핀 및 소켓 접점 밀착용 핸드 크림핑 도구, 직경 0.08 ~ 2.5 mm², AWG 28 ~ 13, 4-맨드릴 프레싱, 조절 휠을 사용하여 크림프 측정값 세부 설정, 크림핑 오류 방지를 위한 강제 락킹.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag (안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENcode 센서 (코드식 안전 스위치)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
플러그인 커넥터, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 커넥터, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 검정색, PU 4피스, A- 및 D-코드식 M12 포트 전용(380328은 L-코드식 전용).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 회색, PU 2피스, L-코드식 M12 포트 전용(380324는 A- 및 D-코드식 전용).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, 액세서리, microSD 메모리 카드, 512MB, 산업용 버전, 니켈 도금 황동 하우징, M12 커넥터, A-코드식, PDP67 장치용. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 0.5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP(4R000001)용 각인 라벨, 10개 , 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
PSEN ml b 또는 PSEN ml s를 PDP67에 연결하기 위한 Y 어댑터, 8핀 M12 암 커넥터 1개, 스트레이트, 5핀 M12 수 커넥터 2개에 A 코드식, 스트레이트, A 코드식
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 0.5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 10m