닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op1.1 adapter
제품 번호: 380302
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSEN
op1.1/PSEN op1.3(라이트 커튼)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 4 A |
일반 도체 저항 K1 | 55Ohm/km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
환경 데이터
대기 온도 | -5 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 4-핀 M12 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
핀 소재 | CuZn |
소켓 소재 | CuSn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PVC |
케이블 유형 K1 | LifY-11Y |
케이블 길이 | 0.1 m |
컬러 케이블 절연 1 | 블랙 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 5.1 mm |
도체 단면적 | 0.34 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 22 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 4 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
하우징 소재 | PUR |
순중량 | 25 g |
총중량 | 40 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548055337 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |