text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op M12 V2 Receiver adapter

제품 번호: 380307
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, 센서 PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B(라이트 커튼)의 수광부를 PSS67 및 PDP67에 연...  추가 정보

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, 센서 PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B(라이트 커튼)의 수광부를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데필요.

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전류 2  A
대기 온도 -25 - 60  °C
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅  
커넥터 타입 1 8-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
커넥터 타입 2 5-핀 M12 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 2 코딩 A 코드식  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
핀 소재 CuZn  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 길이 0.1  m
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 블랙  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 TPU 11YH1  
PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 5.9  mm
도체 단면적 0.25  mm²
케이블 단면 AWG K1 24  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
컨덕터 수 7  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL FT2  
하우징 소재 PUR  
순중량 29  g
총중량 44  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN 코드 4046548055399  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060313  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
용량 0