text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m

제품 번호: C1000063
GTIN: 4046548107227
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A- 코드식, 차폐, 케이블 길이: 2 m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전류 1.5  
도체 저항 데이터 케이블 K1
대기 온도 -40  
80  
커넥터 타입 1 17-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 CuZn 니켈 도금  
접점 표면 재료 1 CuZn, 금 도금  
실링 재료 FKM  
소켓 소재 CuZn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 길이 2  
케이블 길이 K1 공차
실드 표면 소재 K1 Cu  
컬러 케이블 절연 1 시그널 옐로우 RAL1003  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
(설치 시) 휨 반경 K1 8 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 7.75  
7.75  
데이터 케이블 K1 절연 재료 PP  
공급 케이블 K1 절연 재료 PP  
직경 데이터 라인 AWG K1 28  
데이터 케이블 K1 단면
UB 케이블 K1 단면
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 주석도금 구리선  
컨덕터 수 17  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
커넥터 1의 승인 UL  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL FT2  
UL 20233  
잠금 나사 토크 0.4 Nm  
순중량 156  
총중량 158  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107227  
용량 0.640  dm3
Harmonized System Code 85444210  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1