text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sc cable M12-17sf, 5m

제품 번호: 6D000029
GTIN: 4046548096880
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 5m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
정격 전류 1.5  
대기 온도 -40  
80  
공간 및 연면 오염도 3  
커넥터 타입 1 17-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 CuZn 니켈 도금  
접점 표면 재료 1 CuZn, Ni b/Au 0.2 갈바닉  
실링 재료 FPM  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 길이 5  
컬러 케이블 절연 1 시그널 옐로우 RAL1003  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
(설치 시) 휨 반경 K1 8 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 7.3  
7.3  
도체 단면적 0.08  
0.08  
0.14  
0.14  
케이블 단면 AWG K1 26, 28  
쉴드 K1 아니오  
컨덕터 수 17  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 CSA FT-2  
UL AWM 20233  
순중량 305  
총중량 315  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548096880  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1