닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630342","name":"PSEN op cable angle M12 4-pole 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
제품 번호: 630342
GTIN: 4046548001860
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| 정격 전류 | 4 |
| 일반 도체 저항 K1 | 57Ohm/km |
| 특정 접촉 저항 K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| 도체 용량 K1 | 65.6pF/m |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-25
80 |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP68 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 4-핀 M12 암 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 앵글드 |
| M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 소켓 소재 | CuSn |
| 케이블 소재 K1 | Cu |
| 케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
| 케이블 유형 K1 | LiF9Y11Y |
| 케이블 길이 | 5 |
| 컬러 케이블 절연 1 | 옐로우, RAL 1003과 유사 |
| 하우징 컬러 | 블랙 |
| 케이블 절연 소재 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 최대 외부 직경 케이블 K1 |
5.1
5.1 |
| 도체 단면적 |
0.34
0.34 |
| 케이블 단면 AWG K1 | 22 |
| 쉴드 K1 | 아니오 |
| 컨덕터 수 | 4 |
| 케이블 K1의 승인 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| 커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내유성 | 저항성 |
| 불연성 | UL VW1 |
| 하우징 소재 | PUR |
| 순중량 | 188 |
| 총중량 | 195 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001860 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |