text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cable M12-8sf VA 5m

제품 번호: 533190
GTIN: 4046548089912
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB, 드래그 체인용으로적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 5m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
ECOLAB  
 
정격 전류 2  
일반 도체 저항 K1 79Ohm/km  
케이블 K1 절연 저항 200 MOhm x km  
대기 온도 -40  
105  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP69K  
커넥터 타입 1 8-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 1.4404 스테인리스강  
접점 표면 재료 1 Au  
실링 재료 EPDM  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PVC Y17(105°)  
케이블 길이 5  
컬러 케이블 절연 1 시그널 옐로우 RAL1003  
하우징 컬러 라이트 그레이  
케이블 절연 소재 1 PVC YM3(105°)  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 6.2  
6.2  
도체 단면적 0.25  
0.25  
케이블 단면 AWG K1 24  
스트랜딩 K1 동심원 레이어식 코어  
쉴드 K1 아니오  
컨덕터 수 8  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 2517 VW1  
할로겐 프리 아니오  
내유성 저항성  
불연성 VDE 0482-265-2-2  
IEC 60332-2  
EN 50265-2-2  
UL VW1  
잠금 나사 토크 약 50 cNM  
순중량 287  
총중량 294  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089912  
용량 1.152  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1