text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

제품 번호: 570489
GTIN: 4046548088281
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치/이전 플러그인 커넥터), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X3, 센서), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터 (X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식, PSENmlock 직렬 연결에서 PSENcode 포함을 위한 연결용, SDD 사용 시, 사용된 PSENcode 유형에 따름, 다른 Y-어댑터 사용: 540315, 540316, 540337, 540338( 570489는 해당 없음!).

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치/이전 플러그인 커넥터), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X3, 센서), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터 (X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식, PSENmlock 직렬 연결에서 PSENcode 포함을 위한 연결용, SDD 사용 시, 사용된 PSENcode 유형에 따름, 다른 Y-어댑터 사용: 540315, 540316, 540337, 540338( 570489는 해당 없음!).

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전류 2  
대기 온도 -20  
80  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP67  
커넥터 타입 1 8-핀 M12 암 커넥터  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
커넥터 타입 2 8-핀 M12 수 커넥터  
M12 커넥터 2 코딩 A 코드식  
커넥터 타입 3 8-핀 M12 암 커넥터  
M12 커넥터 3 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 Zn, 니켈 도금  
소재 스레드 링 커넥터 2 Zn, 니켈 도금  
소재 스레드 링 커넥터 3 Zn, 니켈 도금  
하우징 소재 커넥터 3 TPU  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
접점 표면 재료 3 Au  
실링 재료 FKM  
핀 소재 CuZn, 금 도금  
소켓 소재 CuZn, 금 도금  
하우징 컬러 블랙  
하우징 소재 TPU  
순중량 28  
총중량 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272692  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088281  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1