닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"583610","name":"PSENvip RL D M","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSENvip RL D M
제품 번호: 583610
좌측 디스플레이 및 벤딩 각도 측정 포함 PSENvip 수광부.
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 광학 |
감지 영역 최대 폭 | 42 mm |
해상도 보호 등급 | 손가락 |
작동 범위 (m) | 0.1 - 10 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 50 W |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 510 - 550nm |
입구
입력 단자의 개수 | 5 |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 50 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 | |
UL 박스 유형 | 1 |
타임스
반응 시간 | 4 ms |
스위치온 딜레이 시간 OSSD | 0 ~ 2 s |
기계 데이터
연결 타입 | M12 |
케이블 선 | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
최대 케이블 길이 | 75 m |
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 115.5 mm |
폭 치수 | 112 mm |
깊이 치수 | 228 mm |
순중량 | 2850 g |
총중량 | 3150 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN 코드 | 4046548052961 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27310101 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC004672 |
용량 | 14.175 |