text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN me1.03M/AS n

제품 번호: 570015
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함, 인터락 원리 자기력, 접점: 2x N/O, 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC, M12/5-핀 연결.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
BG  
cCSAus  
EAC (유라시아)  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
보호 종류, 호스팅  
유지력 1500  N
연결 타입 M12, 5핀  
높이 직경 204.5  mm
폭 치수 42.5  mm
깊이 치수 51  mm
순중량 348  g
총중량 440  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
부틸페놀  
페놀  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
98-54-4  
84852-15-3  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 항목 사용 가능 예  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548095418  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
용량 1.330  
 

선택적 액세서리

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m 380710
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m