닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT gb BLLE y
제품 번호: G1000003
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징
(제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2 / NO 1개)
및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 키 스위치 1개(NO 1개),
연결 12-핀 M12 커넥터, IP65, 컬러 커버(GN, BU, RD, YE 및
투명색) 포함
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UL/cUL UKCA EAC (유라시아) |
자체 감시 | nein |
램프 | LED |
램프 색상 | weiß |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) |
24
24 |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 12 |
최소 접점 전류 | 1 |
비상 정지
개수, E-STOP N/C | 2 |
개수, E-STOP 신호 접촉 | 1 |
릴리즈 타입 비상 Standstill | Drehentriegelung |
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
접점 소재 E-STOP | Ag |
접점 소재 신호 접점 E-STOP | Au |
누름 단추
개수, 푸시버튼 | 2 |
푸시버튼 N/O의 개수 | 2 |
표준에 따른 스위치 용량 p/b | EN 60947-5-1 |
접점 소재 푸시버튼 | Ag |
키 작동 푸시 버튼
키로 동작하는 푸시버튼 개수 | 1 |
표준에 따른 스위치 용량 키 스위치 | EN 60947-5-1 |
접점 소재 키 스위치 | Ag |
환경 데이터
대기 온도 |
-20
60 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 | |
UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
연결 타입 | M12, 12pol. male |
하우징 소재 | Zn |
높이 직경 | 293 |
폭 치수 | 40 |
깊이 치수 | 40 |
순중량 | 800 |
총중량 | 1200 |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548088946 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371228 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC001028 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
액세서리 부속품
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
필수적 액세서리
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
대체 제품
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징
(제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개)
/
NO 1개) 및 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12
커넥터, IP65, 컬러 커버(GN, BU, RD, YE 및
투명색) 포함
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징
(제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개)
및 발광 푸시버튼 3개(각각 NO 1개)가 포함된 박스, 연결 12-핀 M12
커넥터, IP65, 컬러 커버(GN, BU, RD, YE 및
투명색) 포함
적합 분야:
PSEN ml s 1.1 unit
570406
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및
액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 12핀 M12 수 커넥터,
0.23m 케이블, 직렬 연결
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식,
8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서
(표준 액추에이터 포함)
PSEN ml b 1.1 unit
570400
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock, 코드식, 안전 스위치 및
액추에이터 포함, 가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터,
0.23m 케이블, 단일 연결
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩:
코드식, 8-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 =
센서(표준 액추에이터 포함)