text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT es Set6u-5 cr

제품 번호: 400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, 슬림라인 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록, 소형 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성된 레일장착용 비 모듈형 세트, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
EAC (유라시아)  
자체 감시 아니오  
 
최소 접점 전류 1  mA
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP AgNi  
대기 온도 -25 - 55  °C
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 호스팅 IP65  
장착 위치 모두  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
높이 직경 51  mm
폭 치수 42  mm
깊이 치수 108  mm
직경 28  mm
순중량 122  g
총중량 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371244  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071658  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1