닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op Protective Column 3-080/1
제품 번호: 630962
GTIN: 4046548074291
빔 거리 400 mm 용의 120 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 3. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273791 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의
베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op
Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective
Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.