닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630917","name":"PSEN op Lens Shield-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op Lens Shield-120/1
제품 번호: 630917
GTIN: 4046548068627
길이 120 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개,
”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을
먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷
포함. 안전 라이트 가드 쌍을 보호하려면 "PSENop Lens
Shield" 필요.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273791 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068627 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |