닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6L000025","name":"PSEN b5/me5/cs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN b5/me5/cs
제품 번호: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options
for escape release.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272691 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103120 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cs3.1n 1switch
541053
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, PU
= 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67
스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1p 1switch
541060
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5m 케이블, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리는
액추에이터에 따라 다름, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m,
1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 코드식 스위치.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67
스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 직렬 연결, PU = 1x 피스
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
안전 스위치 PSEN cs3.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션없음,
PU = 1x.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
안전 스위치 PSEN cs3.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션포함,
PU = 1x.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 없음). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리는 액추에이터에 따라 다름, 1가지 액추에이션 방향, PU = 1
피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 없음). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m,
1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개
티치인 프로세스.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m,
1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개
티치인 프로세스.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
안전 스위치 PSEN cs4.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제,
스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
직렬 연결 가능, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, 1개 액추에이션 방향, PU = 1x 고유 코드식
스위치.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m,
1개 액추에이션 방향, IP69K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 3x N/C, 접점 가드 락킹 1x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 1x N/C, 접점 가드 락킹 3x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 2x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 자기력,
접점 인터락킹 1x N/C, 1x N/O, 접점 가드 락킹 1x N/C, 1x N/O,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, 인터록 원리 스프링력,
접점 인터락킹 2x N/C, 접점 가드 락킹 2x N/C, 공급 전압
24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함,
인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 8-핀 포함,
인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 2x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함,
인터록 원리 자기력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
기계식 안전 게이트 시스템 PSENmech, M12 연결 5-핀 포함,
인터록 원리 스프링력, 접점 인터락킹 1x N/C, 접점
가드 락킹 1x N/C, 공급 전압 24V AC/DC.