닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"326401","name":"FB/F11/30SEC.","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
FB/F11/30SEC.
제품 번호: 326401
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징,
절대 범위, 최대 30s / 10 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정,
보호 등급 IP66.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.