닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
제품 번호: C1000064
PSENscan용 연결 케이블, 17핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A-
코드식, 차폐, 케이블 길이: 5 m
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 1.5 A |
도체 저항 데이터 케이블 K1 |
환경 데이터
대기 온도 | -40 - 80 °C |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 17-핀 M12 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | CuZn, 금 도금 |
실링 재료 | FKM |
소켓 소재 | CuZn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 길이 | 5 m |
케이블 길이 K1 공차 | |
실드 표면 소재 K1 | Cu |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 8 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 7.75 mm |
데이터 케이블 K1 절연 재료 | PP |
공급 케이블 K1 절연 재료 | PP |
직경 데이터 라인 AWG K1 | 28 |
데이터 케이블 K1 단면 | |
UB 케이블 K1 단면 | |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 주석도금 구리선 |
컨덕터 수 | 17 |
케이블 K1의 승인 |
UL AWM-Style 20233 |
커넥터 1의 승인 | UL |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
UL FT2
UL 20233 |
잠금 나사 토크 | 0.4 Nm |
순중량 | 375 g |
총중량 | 377 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548107234 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 1.083 |