닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176563","name":"PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
제품 번호: 8176563
GTIN: 4046548069556
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Ple...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
일반 데이터
| 승인 |
UL 등재
CE UKCA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
| 상 범위 용도 | 메인 전원 |
| 공급 전압 (V) | 208 - 480 V |
| 상이 있는 공급 전압 | 3 x 208…3 x 480 V |
| 공급 전압 범위 유형 | AC |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| U2의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| 브레이크 있는 U2 허용 범위 | +15% |
| 브레이크 없는 U2 허용 범위 | +15% |
리퉁슈틸
| 최대 스위치온 주파수 출력 | 30/h |
| 3x208V에서 연속 출력 전류 | 24 A |
| 3x230V에서 연속 출력 전류 | 24 A |
| 3x400V에서 연속 출력 전류 | 24 A |
| 3x480V에서 연속 출력 전류 | 24 A |
| 피크 전류 2초 | 48 A |
| 피크 전류 5초 | 48 A |
| 펄스 주파수 반전 정류기 | 8 kHz |
| 중간 회로의 전압 범위 | 900 V DC |
스토에이블
| STO-이네이블의 개수 | 2 |
CPU
| PMCexpansion 펌웨어 | 2 = EtherCAT |
입구 해결사
| 리졸버 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
입력 SinCos 인코더, 증분 인코더
| 엔코더/증분 엔코더 커넥터 유형 | 15-핀 D-Sub 암 커넥터 |
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 전압 |
| 아날로그 입력 신호 범위 | -10 ~ 10V |
| 아날로그 입력의 해상도 | 16 Bit |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 - 6 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력 (표준)
| 보조 출력 단자의 개수 | 2 |
| 비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 | 예 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
통신 인터페이스
| RS RS232 i/f 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
| 주변 온도 등급 | 1K4 |
| 주변 온도 등급 | 3K3 |
| 대기 온도 | 0 - 40 °C |
| 정격 감소 주변 온도 | 40 - 55 °C |
| 전력 정격 | 2.5 %/K |
| 보관 온도 표준 | DIN EN 60721-3-1 |
| 저장 온도 변경 | 20 K/h |
| 기후 적합성 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
| 습도 등급 | 1K3 |
| 습도 등급 | 85% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 1000m |
| 경감률 1.5% 영구 작동 높이 | 1000 - 2500m ASL |
| 100M당 전력 정격 | 1.5 %/100 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61800-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60721-3-3 |
| 냉각 유형 | 빌트인 팬 |
| 노이즈 방출 | 65 dB (A) |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 수직 |
| 하우징 소재 | 아연도금 강 |
| 높이 직경 | 348 mm |
| 폭 치수 | 100 mm |
| 깊이 치수 | 243 mm |
| 순중량 | 5600 g |
| 총중량 | 6900 g |
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069556 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |