닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"8177014","name":"PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}

실제 제품은 다를 수 있음
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
제품 번호: 8177014
Mo = 14.3 Nm Io = 16.5 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 13.7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
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
ECLASS 참조 기능 | 27022602 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000034 |
ETIM 참조 기능 | EC001851 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548073034 |
용량 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85015220 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |