text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ e5.11p 24VDC 2so

제품 번호: 774190
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x 보조 출력(SC 유형), 지연됨, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 여러 장치의 내부 AND 연결, E-STOP 및 안전 게이트 모니터.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
최대 장치 회로 차단기 6 A 슬로우 / 10 A 퀵  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 94  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 130  g
총중량 145  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548011807  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
용량 0.285  
 

선택적 액세서리

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog, PNOZmulti, PSS용 액세서리, 3-10 kOhm 부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품: 772290 단자 블록 필터 3 ~ 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ, PNOZmulti 및 PSS용 액세서리, 10 ~ 30 kOhm 부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품: 772291 단자 블록 필터 10 ~ 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1 피스.