닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ s4 C (10pcs.)
제품 번호: 751904
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널
배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O,1 N/C, 1 SC,UB =
24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트, PU = 10개.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.