닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
제품 번호: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
CPU
어플리케이션용 메모리 | 256 MB |
프로세서 클록 속도 | 1.3GHz |
RAM | 512 MB |
입력 절대 인코더
절대형 엔코더 입력 수 | 3 |
연결(절대형 엔코더) | Mini-IO 암 커넥터, 8핀 |
ABS용 공급 전압 | 10 ... 30VDC |
ABS 출력 클럭 신호 | 차분 신호(RS 422) |
ABS 데이터 입력 신호 | 차분 신호(RS 422) |
절대형 엔코더와 시스템 간 전위 분리 | 예 |
입구 증분 인코더
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 | 2 - 3 |
연결 (인크리멘탈 엔코더) | 8-핀 Mini-IO 암 커넥터 |
증분 엔코더용 공급 전압 |
10 ... 30VDC
4.75 ... 5.25VDC |
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
인코더 에뮬레이션
엔코더 에뮬레이션 최대 지터 | 1000 incr./s |
입구
입력 단자의 개수 | 16 |
0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력
외부 전압 공차 DC 반도체 | -15 %/+20 % |
반도체 출력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
PROFIBUS-DP 인터페이스
Profibus 유형 | 슬레이브 |
허용 PROFIBUS 스테이션 주소 | 0 ... 126d |
PROFIBUS 스테이션 주소 설정 | 소프트웨어 |
기기의 Profibus 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
PROFIBUS 프로토콜 이름 | DPV0 |
PROFIBUS 작동 모드 | AutoBaud |
PROFIBUS 설명 파일 이름 | Pilz0DCC.gsd |
PROFIBUS 제조사 ID | 0DCCh |
이더넷 인터페이스
이더넷 IP 주소 기본 설정 | 192.168.0.11 |
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
CANopen 인터페이스
CANopen 인터페이스의 개수 |
3
4 |
CANopen 유형 |
마스터
슬레이브 |
Canopen 싸이클 시간 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen 전송 시간 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
CAN 및 시스템 간 전위 절연 | 예 |
이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
이더넷/IP 인터페이스
반도체 출력 전위 절연 | 예 |
Ethercat 인터페이스
Ethercat 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
Ethercat 전송률 | 100 MBit/s |
EtherCAT 및 시스템 전위 절연 | 예 |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 40 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
냉각 유형 | 빌트인 팬 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | 로터리 엔코더 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 1 | 기본 절연 |
전위 절연 2 사이 | 이더넷 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 2 | 기본 절연 |
전위 절연 3 사이 | EtherCAT 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 3 | 기본 절연 |
전위 절연 4 사이 | SC 출력 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 4 | 기본 절연 |
전위 절연 5 사이 | 입력 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 5 | 기본 절연 |
전위 절연 6 사이 | CANopen 및 시스템 전압 |
전위 절연 유형 6 | 기본 절연 |
기계 데이터
장착 위치 | 수직 |
하우징 소재 | 핫 딥 아연 도금 금속 |
전면 플레이트 하우징 소재 | 핫 딥 아연 도금 금속 |
하우징 소재 상부 파트 | 폴리에스테르 필름 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 270.6 mm |
폭 치수 | 60 mm |
깊이 치수 | 183 mm |
순중량 | 1360 g |
총중량 | 2260 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548084856 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242090 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC002584 |
용량 | 0 |