text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT gb DLLE y

제품 번호: G1000033
PITgatebox(푸시버튼 유닛), 사전 조립된 하우징 (제어 요소 및 E-STOP 포함), 40 mm 너비, E-STOP(NC 2개 / NO 1개) , 발광 푸시버튼 2개(각각 NO 1개) 및 비발광 푸시버튼 1개(NO 1개)가 포함된박스, 연결 12-핀 M12 커넥터, IP65, 컬러 커버(GN, BU, RD, YE 및 투명색) 포함

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (유라시아)  
자체 감시 nein  
램프 LED  
램프 색상 weiß  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 12  
최소 접점 전류 1  
개수, E-STOP N/C 2  
개수, E-STOP 신호 접촉 1  
릴리즈 타입 비상 Standstill Drehentriegelung  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP Ag  
접점 소재 신호 접점 E-STOP Au  
개수, 푸시버튼 3  
푸시버튼 N/O의 개수 3  
표준에 따른 스위치 용량 p/b EN 60947-5-1  
접점 소재 푸시버튼 Ag  
대기 온도 -20  
60  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅  
UL 박스 유형 유형 1  
장착 위치 모두  
연결 타입 M12, 12pol. male  
하우징 소재 Zn  
높이 직경 293  
폭 치수 40  
깊이 치수 40  
순중량 800  
총중량 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548097931  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC000225  
용량 0  
 

선택적 액세서리

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox 블라인드 플러그, IP65, (예비 부품), 장착 구멍: 22.3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
링 너트용 PITgatebox 고정 스패너
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 시작 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC ON 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 잠금 해제 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 흰색, IEC 잠금 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 요청 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 리셋 아이콘, 10개 팩
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크, 파란색, IEC 잠금 아이콘, 10개 팩
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
발광 푸시버튼용 PITgatebox 컬러 디스크(예비 부품)

액세서리 부속품

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m

필수적 액세서리

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m