text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

제품 번호: 400366
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 플랫 커넥터.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC (유라시아)  
자체 감시 예  
 
최소 접점 전류 1  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP AgNi  
대기 온도 -30 - 70  °C
공간 및 연면 오염도 3  
커넥션 터미널 평평한 커넥터  
높이 직경 52.6  mm
폭 치수 22.2  mm
깊이 치수 22.2  mm
순중량 9  g
총중량 11  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371302  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1