닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"570482","name":"PSEN ml 1.1 round actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}

실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ml 1.1 round actuator
제품 번호: 570482
둥근 헤드 액추에이터, 코드식, 안전 가드 락킹 장치
PSENmlock용
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV |
센서 원리 | 트랜스폰더 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
트랜스폰더 코딩 | 코드식 |
단위 유형 | 작동기 |
기술 데이터
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 50g |
보호 종류, 호스팅 | IP67 |
UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
최대 수직 오프셋 | +/-3.0 mm |
X축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-2.0도 |
Y축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-2.5도 |
Z축 주위의 최대 각 오프셋 | +/-7.5도 |
닫힘 방향 최대 오프셋 | +/-2 mm |
제품 소재 |
Zn
아연도금 강 플라스틱 스테인리스강 폴리카보네이트 |
순중량 | 145 g |
총중량 | 190 g |
환경
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272606 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548094954 |
용량 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |