닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"9A000017","name":"PRMS compress kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PRMS compress kit
제품 번호: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element:... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN 코드 | 4046548088809 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27389102 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC003015 |
용량 | 0.847 |