text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS u2 EF 4DO 2A -R

제품 번호: 327133
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 4개 출력, 반도체, 2 A, 단극, 스위치 오프 지연, 포지티브 스위칭, 단락 방지, 과부하 방지, 1행, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필요(제품 공급 범위에 포함되지않음 ).

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
허용되는 부하 저항성  
유도성  
용량성  
반도체 출력 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 예  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 Kategorie 1, Klasse A + B  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -40 - 70  °C
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ... +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용?
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2(구역 B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
광대역 노이즈 지정 EN 60068-2-64  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도 5,7 m/s² eff.  
표준1에 따른 연속 충격 20m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 2 EN 50124-1  
과전압 범주 2 OV2  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
전위 절연 1 사이 SC 출력 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 2 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 2 기능 절연  
하우징 소재 PC  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 110.8  mm
폭 치수 12.5  mm
깊이 치수 72.5  mm
순중량 34  g
총중량 43  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103571  
용량 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 1개.

선택적 액세서리

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 터미널 블록용, 61 x 11.5mm, PU 10개.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 코딩 요소, PU 10개.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 10개.
PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, 액세서리, 백플레인, 전자 모듈용, 4개 슬롯, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 너비 50.1mm, 높이 107mm, 장착 거리 유의.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 50개.