닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"329302","name":"PSS u2 PS1 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}

실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 PS1 -R
제품 번호: 329302
모듈 전원 공급 장치 및 주변 장치 전원 공급 장치 연결용 PSS u2 헤드모듈용
공급 전압 모듈, 기능 접지용 연결,
전위 절연, 증가된 환경 요건 및 철도
어플리케이션용
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
TÜV |
어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 31 |
U2의 용도 | 주변장치 전원 |
공급 전압 2 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U2 | DC |
U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
전위 절연 U2 | 예 |
환경 데이터
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 | EN 50125-3 |
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | 트랙 영역(1m ~ 3m) |
기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -40 - 70 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | |
습도 등급 | |
응결 허용? | |
영구 작동 높이 ASL | 5000m |
EMC 수행 표준... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2(구역 B) |
광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
표준1에 따른 연속 충격 | 20m/s² |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | IP20 |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | UB 및 주변장치 전원 |
전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
전위 절연 2 사이 | UB 및 모듈 전원 |
전위 절연 유형 2 | 기능 절연 |
전위 절연 3 사이 | 주변장치 및 모듈 전원 |
전위 절연 유형 3 | 기능 절연 |
기계 데이터
하우징 소재 | PC |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 109.3 mm |
폭 치수 | 31.3 mm |
깊이 치수 | 95.4 mm |
순중량 | 138 g |
총중량 | 147 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242611 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC002583 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548106374 |
용량 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044095 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |
액세서리 부속품

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 10개.

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 50개.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈
및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이
장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의
기계식 잠금, PU 10개.