Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Som på fig.
PIT es Set3s-5ns
Produktnummer: 400454
GTIN: 4046548071689
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、盤面取付ハウジング付き、非常停止シンボルおよびロゴ付き
照光式非常停止ボタン、接点ブロック、
N/C 2点、M12コネクタ (5ピン) による構成。
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Selvovervåget | ja |
| Pære | LED |
| Lysfarve | gul |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 12 - 30 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
| Min. kontaktstrøm | 1 mA |
Nødstop
| Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Tilslutningsklemme | M12 |
| Mål, højde | 103 mm |
| Mål, bredde | 72 mm |
| Mål, dybde | 85 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovægt | 212 g |
| Bruttovægt | 250 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071689 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |