text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m

製品コード: 380502
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded 10 m.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
 
定格電流 4  
データケーブルK1導体抵抗 72+/-6 Ω/km  
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 100~120 Ω  
使用周囲温度 -25  
85  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP68  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuSn  
ケーブルタイプK1 TP-(ST)-PUR  
ケーブルの長さ 10  
K1シールドの素材 Sn  
絶縁ケーブル1の色 RAL1003シグナルイエロー  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
ケーブルK1最大外径 6.35  
6.35  
データケーブルK1絶縁材 PP  
電源ケーブルK1絶縁材 PE-E  
データライン直径AWG K1 24  
データケーブルK1接続線径 2×0.24 mm²  
UBケーブルK1接続線径 2×0.38 mm²  
シールドケーブルK1接続線径 1×0.38 mm²  
より線ケーブルK1 ツイストペア2組  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
コンダクタ数 5  
ケーブルK1の認証 UL  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 ULケーブル(難燃性)  
ハウジング素材 PUR  
実量 361  
総重量 371  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant