閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN T M12
製品コード: 380350
プラグインコネクタ、Tアダプタ、IP67、M12メスコネクタ2個、5ピン、
M12オスコネクタでAコード化、5ピン、Aコード化、内部配線
1:1 (5つのすべての信号用)、2つのPSENをPSS67に接続。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 | - |
技術データ
電気データ
定格電流 | 4 A |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 85 °C |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ3 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
M12コネクタ3のコーディング | Aコード化 |
コネクタ3ハウジング素材 | PBT GF20 |
接点表面材1 | ニッケル、金めっき |
接点表面材2 | ニッケル、金めっき |
接点表面材3 | ニッケル、金めっき |
シール材質 | FPM |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuSn |
コネクタ1の認証 | UL 94 |
コネクタ2の認証 | UL 94 |
コネクタ3の認証 | UL 94 |
ハウジング素材 | PBT |
実量 | 23 g |
総重量 | 24 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548054019 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
ボリューム | 0 |