text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

製品コード: 570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
供給電圧 (V) 300  V
K1標準導体抵抗 78 Ω/km  
特定の接点抵抗K1 1E+16 Ohm*cm以上  
K1導体容量 60 pF/m  
使用周囲温度 -25 - 80  °C
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 PP (9Y)  
ケーブルタイプK1 Li9Y11Y  
ケーブルの長さ 200  m
絶縁ケーブル1の色 RAL1003シグナルイエロー  
ケーブル絶縁1の素材 TPU / TPE-U  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 6 x Ø  
ケーブルK1最大外径 6.2  mm
導体線径 0.25  mm²
AWG K1配線接続線径 24  
より線ケーブルK1 8芯円形フィラ  
シールド処理K1 いいえ  
コンダクタ数 8  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20549  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 cULus 20549  
実量 10800  g
総重量 11280  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548069853  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27062010  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003250  
ボリューム 51.200