閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"533180","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
製品コード: 533180
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、
ドラッグチェーン対応、5ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ(ストレート) M12、
Aコード化、ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 5m
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
技術データ
電気データ
定格電流 | 4 A |
K1標準導体抵抗 | 57 Ω/km |
ケーブルK1絶縁抵抗 | 200 MΩ×km |
K1導体容量 | 79.9 pF/m |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 105 °C |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | 1.4404ステンレス鋼 |
ねじリングコネクタ2の素材 | 1.4404ステンレス鋼 |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
シール材質 | EPDM |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuSn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PVC Y17 (105°) |
ケーブルの長さ | 5 m |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ハウジングの色 | ライトグレー |
ケーブル絶縁1の素材 | PVC YM3 (105°) |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 5.4 mm |
導体線径 | 0.34 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 22 |
より線ケーブルK1 | 同心層の芯 |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
ハロゲンフリー | いいえ |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
インタロックスクリューのトルク | 約50 cNM |
実量 | 228 g |
総重量 | 232 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548089592 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |