閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PDP67 F 8DI ION VA
製品コード: 773614
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護タイプIP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、ステンレス製コネクタ。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
電気データ
U1の目的 | 電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 1.2 W |
誘導負荷オフの端子電圧 | -45 V |
許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
入力
入力点数 | 8 |
入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
半導体出力
半導体出力の機能 |
テストパルス出力
24 VDC出力 一般出力 |
出力のDC電圧 | 24 VDC |
半導体出力の電位分離 | 不可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -30 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 短時間 |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-8
EN 55011: クラスA EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
加速度衝撃の適用規格2 | |
空間距離と沿面距離 | IEC 60664-1 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
ハウジング素材 (上部) | Valox 855 |
ラベルホルダ素材 | PC |
接続端子 | M12 1.4305ステンレス鋼 |
端子スタイル | スクリュー式端子 |
高さ | 133 mm |
幅 | 60 mm |
奥行き | 30 mm |
実量 | 250 g |
総重量 | 270 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548070880 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
ボリューム | 0.354 |
アクセサリ(オプション)
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート)M12、Bコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN sl adapter
380325
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENslockセンサ (安全扉の監視)を
PSS67およびPDP67に接続。
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cs adapter
380301
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、
PSENcodeセンサ (RFID式安全近接スイッチ) を
PSS67およびPDP67に接続。
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
接続ケーブル、PUR、黒色RAL9005、ドラッグチェーン対応、5ピン、
ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Bコード化、ケーブル長:5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m