text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu A EC

製品コード: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
加速度衝撃の適用規格2
端子スタイル プラグイン  
実量 28  
総重量 45  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018332  
ボリューム 0.347  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1