text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu E F PS-P-R

製品コード: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu、電子モジュール、安全、供給電圧、 送り込み周辺供給24 V DC 10 A、送り込みCレール10 A、 鉄道アプリケーション用。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
UINT1とU2間の電位分離
U1とU2間の電位分離 2500 V  
ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 EN 50155  
規格1鉄道の取り付け位置 EN 50125-3  
規格1鉄道アプリケーション分野 トラック領域(1m - 3m)  
規格2鉄道の取り付け位置 EN 61373  
規格2鉄道アプリケーション分野 カテゴリ1、クラスA + B  
周囲環境条件... IEC 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
IEC 50125-3  
周囲温度の適用規格 EN 50155  
使用周囲温度 -40  
70  
周囲温度の適用規格2 EN 50125-1  
適用規格2適合の周囲温度 -40~+70 °C  
周囲温度の適用規格3 EN 50125-3  
適用規格3適合の周囲温度 -40~+70 °C  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度
結露耐性 短時間  
EN 50155  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 50125-3  
広帯域ノイズ EN 61373  
広帯域ノイズ EN 50125-3  
鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 EN 61373  
鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 5~150 Hz  
鉄道広帯域ノイズ発生時の加速
広帯域ノイズ発生時の加速
加速度衝撃の適用規格1 2g  
加速度衝撃の適用規格2 5g  
空間距離と沿面距離 EN 50124-1  
過電圧カテゴリ OV2  
汚染度 PD2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材コード PA  
端子スタイル プラグイン  
高さ 76  
12.6  
奥行き 60.2  
実量 35  
総重量 40  
コーディング部品の名前 A  
コーディング部品の色 黄  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067767  
ボリューム 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール供給、 送り込み周辺供給、送り込みCレール、1列、 4 つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。システム環境Aのヘッドモジュールの直後および リモートステーションPSSu XRF-Tの直後のモジュールとしてのみ使用。
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、1列、 4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。システム環境Aのヘッドモジュールの直後および リモートステーションPSSu XRF-Tの直後のモジュールとしてのみ使用。

アクセサリ(オプション)

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート、厳しい 環境要件に対応。