text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu BS 2/8 C-T

Tuotenumero: 314657
GTIN: 4046548054491
PSSu、電圧供給モジュール用ベースモジュール、送り込みモジュール 供給、送り込み周辺供給、送り込みCレール、2列、 4 つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。システム環境Aのヘッドモジュールの直後および リモートステーションPSSu XRF-Tの直後のモジュールとしてのみ使用。

Poistuva tuote


Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

認証 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
結露耐性 短時間  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 5000 m  
総重量 71  g
高さ 129  mm
端子スタイル 固定  
接続端子 ケージ式端子  
25.2  mm
ハウジング下部素材 PA  
ハウジング素材 (上部) PC  
実量 57  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
ボリューム 0  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054491  
Harmonized System Code 85369095  
 

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, sininen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, punainen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, vihreä, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, musta, VPE 10x 6 kpl, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, ruskea, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, puna/sininen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, vihreä/keltainen, VPE 10x 6kpl, pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, valkoinen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 1..50, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 51..100, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 101..150, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 151..200, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.