text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu BP-C1 1/12 S

製品コード: 312622
GTIN: 4046548058475
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、 6つの接続レベル、12端子、スクリュー式接続。7つのすべての内部信号が 端子にあります。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
実量 66  g
総重量 79  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548058475  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、青、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、赤、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、緑、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、黒、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、茶、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、赤/青、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、緑/黄、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu、基本モジュールの電位用マーカ、白、PU 10 x 6点、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号1~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号51~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号101~150のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、 番号151~200のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、 マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。