text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
3 個の商品が見つかりました
PSS u2 ES PSP
328080
GTIN: 4046548071955
PSS u2、電子モジュール、一般、供給電圧、送り込み 周辺供給24 V DC 8 A、機能絶縁、 供給電圧の更新および電位グループの形成、1列 、端子ブロックPSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 PS1 -R
329302
GTIN: 4046548106374
PSS u2用ヘッドモジュールにモジュール接続のための電源モジュール 供給電源および周辺電源、機能アースに接続、 電位分離、厳しい環境要件および鉄道 アプリケーションに対応

価格要問合せ
PSS u2 ES PSP -R
327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2、電子モジュール、一般、周辺電源24 V DC 8 A、 電位分離、供給電圧のリフレッシュおよび 電位グループの形成、 1列、環境要件の増加への対応および 鉄道アプリケーション用には、端子台PSS u2 T8が必要(システムには付属していません )。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください