text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 ES 4DI

製品コード: 328300
GTIN: 4046548072174
PSS u2、電子モジュール、一般、4点の 入力、パルス伸長、24 V DC出力、1列、 端子ブロックPSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 Standard  
 
入力点数 4  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 V DC  
入力のDC電圧 24 V DC  
EN 61131-2適合の入力タイプ 3  
ソフトウェアのフィルタ時間 0 ms ...25.5 ms  
デジタル入力電位分離の有無 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -25  
UL認証の周囲温度 -25 - 60 °C  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 95 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2 100 m/s²  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
回路1の電位分離 入力およびモジュール電源  
電位分離1のタイプ 機能絶縁  
回路2の電位分離 周辺電源およびモジュール電源  
電位分離2のタイプ 機能絶縁  
ハウジング素材 PC  
端子スタイル steckbar  
高さ 110.8  
12.5  
奥行き 72.5  
実量 30  
総重量 39  
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072174  
ボリューム 0.129  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、4つのスロット、 幅50.1 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、1つのスロット、幅 12.6 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。 
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用コーディングファンクション、PU10個。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、端子ブロック用、61 x 11.5mm、 PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。

アクセサリ(操作に必須)

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 1個。