text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m

製品コード: 772223
GTIN: 4046548095852
モーション監視アダプタELAU PACDRIVE3、0.7/1.5 m。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
使用周囲温度 0  
60  
結露耐性 許可されていない  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
コネクタタイプ1 10ピンRJ45 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 10ピンRJ45 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
コネクタタイプ3 8ピンMini-IO (オス) コネクタ  
コネクタタイプ3の形状 ストレート  
コネクタ3ハウジング素材 PBT  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
接点表面材3 Au  
K1ケーブル素材 Cu  
K2ケーブル素材 Cu  
ケーブルの長さ 0.7  
ケーブル長K1の許容誤差 0.055 m  
ケーブル長K2の許容誤差 +/-0.15 m  
ケーブルK1のカテゴリ Cat5  
絶縁ケーブル1の色 緑  
絶縁ケーブル2の色 緑  
ハウジングの色 RAL 9005黒  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ケーブル絶縁2の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
ケーブル2ドラッグチェーン機能 可  
曲げ半径(設置時)K1 10 x Ø  
曲げ半径(設置時)K2 8 x Ø  
反復動作の曲げ半径K2 10 x Ø  
ケーブルK1最大外径 7  
7  
導体線径 0.14  
0.14  
データライン直径AWG K1 26  
データケーブルK1接続線径 (4×2×0.14) mm²  
UBケーブルK1接続線径 2×0.25 mm²  
シールド処理K1 はい  
シールド処理K2 可  
コアK2間の分離層 不可  
コンダクタ数 10  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20963  
ケーブルK2の認証 UL AWM-Style 20233  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
コネクタ2の認証 UL94 V-0  
コネクタ3の認証 UL94 V-0  
ハウジング素材 TPE-SEBS UL 94 HB  
高さ 24.8  
31  
奥行き 85.2  
実量 178  
総重量 193  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1%  
CAS番号 1317-36-8  
SCIPエントリー可能 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095852  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1