text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 1,5m

製品コード: 773877
GTIN: 4046548052657
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25 ピン、 1,5 m、ケーブル出力右側。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
使用周囲温度 0  
60  
結露耐性 許可されていない  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
コネクタタイプ1 25ピンD-Sub (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 25ピンD-Sub (メス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
コネクタタイプ3 8ピンRJ45 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ3の形状 ストレート  
固定スクリュー UNC 4-40  
コネクタ3ハウジング素材 PBT  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Au  
接点表面材3 Au  
ピンの素材 Cu合金  
ソケットの素材 Cu合金  
ケーブルの長さ 1.5  
ケーブル長K1の許容誤差 +/-0.15 m  
絶縁ケーブル1の色 緑、RAL6018に類似  
ハウジングの色 RAL 9005黒  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 8 x Ø  
ケーブルK1最大外径 6  
6  
導体線径 0.14  
0.14  
AWG K1配線接続線径 26  
シールド処理K1 はい  
コンダクタ数 8  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20233  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
コネクタ2の認証 UL94 V-0  
コネクタ3の認証 UL94 V-0  
ハウジング素材 TPE-SEBS UL 94 HB  
高さ 38  
54.5  
奥行き 16  
実量 131  
総重量 149  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548052657  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1