text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m

製品コード: 773855
GTIN: 4046548001532
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよびオープンエンド、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
使用周囲温度 0  
60  
結露耐性 許可されていない  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
コネクタタイプ1 8ピンRJ45 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
接点表面材1 Au  
ケーブルの長さ 1.5  
絶縁ケーブル1の色 緑、RAL6018に類似  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 8 x Ø  
ケーブルK1最大外径 6  
6  
導体線径 0.14  
0.14  
シールド処理K1 はい  
コンダクタ数 8  
ケーブルK1の認証 UL AWM-Style 20233  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
実量 62  
総重量 72  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001532  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1