閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772221","name":"MM A MINI-IO CAB19 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
実際の製品は異なる場合があります
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
製品コード: 772221
モーション監視アダプタELAU PACDRIVE3、0.2/2.5 m。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 | - |
技術データ
環境データ
使用周囲温度 | 0 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 10ピンRJ45 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
コネクタタイプ2 | 10ピンRJ45 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
コネクタタイプ3 | 8ピンMini-IO (オス) コネクタ |
コネクタタイプ3の形状 | ストレート |
コネクタ3ハウジング素材 | PBT |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
接点表面材3 | Au |
K1ケーブル素材 | Cu |
K2ケーブル素材 | Cu |
ケーブルの長さ | 0.2 m |
ケーブル長K1の許容誤差 | 0.055 m |
ケーブル長K2の許容誤差 | +/-0.15 m |
ケーブルK1のカテゴリ | Cat5 |
絶縁ケーブル1の色 | 緑 |
絶縁ケーブル2の色 | 緑 |
ハウジングの色 | RAL 9005黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ケーブル絶縁2の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
ケーブル2ドラッグチェーン機能 | 可 |
曲げ半径(設置時)K1 | 10 x Ø |
曲げ半径(設置時)K2 | 8 x Ø |
反復動作の曲げ半径K2 | 10 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 7 mm |
導体線径 | 0.14 mm² |
データライン直径AWG K1 | 26 |
データケーブルK1接続線径 | (4×2×0.14) mm² |
UBケーブルK1接続線径 | 2×0.25 mm² |
シールド処理K1 | はい |
シールド処理K2 | 可 |
コアK2間の分離層 | 不可 |
コンダクタ数 | 10 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20963 |
ケーブルK2の認証 | UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ2の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ3の認証 | UL94 V-0 |
ハウジング素材 | TPE-SEBS UL 94 HB |
高さ | 24.8 mm |
幅 | 31 mm |
奥行き | 85.2 mm |
実量 | 158 g |
総重量 | 173 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548080728 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |