text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
5 個の商品が見つかりました
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、独立した出力供給。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護タイプIP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24V、ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、プラスチック製コネクタ。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 コンフィグレーション可能な一般出力8点、テストパルスまたは24V、追加の供給電圧、 ステンレス製コネクタ。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください